Publicar produtos
Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002
Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002

    Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002

    Traduzido por Google,
    Painel de chuveiro F5L-Therm feito de material mineral para montagem na parede com termostato monocomando DN 15 e kit de encaixe para chuveiro de mão. Para conexão com água quente e fria. Bloco de funções com cartucho de mistura integrado e unidade de higiene pré-montada, incluindo sensor com eletrônica de controle para realizar descarga automática de higiene da água, desinfecção térmica controlada por programa (cartucho de válvula de descarga operada por solenoide de bypass adicional necessário) e armazenamento de dados estatísticos. Cartucho misturador controlado termostaticamente com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldadura, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Construção toda em metal, partes visíveis altamente polidas, cromadas. Trilho de chuveiro de latão cromado pré-montado com suporte para chuveiro de mão ajustável em altura e chuveiro de mão de plástico cromado, chuveiro com jato de chuva, diâmetro de 110 mm, mangueira de chuveiro de 900 mm. Caixa com superfície de função elevada feita de material mineral aglomerado com resina MIRANIT com superfície lisa sem poros (resistente a temperaturas de até 80 °C), cor branco alpino. Com conexões ajustáveis ​​e traváveis ​​com dispositivo antirrefluxo e filtros. Descarga higiênica ativada, intervalo fixo de 24 horas. Com opção para parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Unidade de higiene opcional para operação com bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por encaixe ou fonte de alimentação separada via unidade de fonte de alimentação plug-in 6,75 V/12 V DC. Dimensões do invólucro 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P) O compartimento da bateria, incluindo bateria ou unidade de fonte de alimentação com cabo de extensão, deve ser encomendado separadamente.
    Especificação
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC
      Power consumption 1.8 Voltampere
      Protective system IP IP68
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030067532
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosElectronic urinal flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África