Publicar produtos
F5E Electronic washbasin tap F5EV1017
F5E Electronic washbasin tap F5EV1017

    F5E Electronic washbasin tap F5EV1017

    Traduzido por Google,

    F5E - Torneira de lavatório aberta A3000 DN 15 como kit de instalação pronto para instalação embutida na parede no kit de instalação básico, para instalações sanitárias. Especialmente adequada para instalações com risco de vandalismo. Controlada eletronicamente, para conexão com água quente pré-misturada ou água fria. Com módulo eletrônico à prova d'água e junção em T elétrica para conexão ao cabo do sistema, válvula solenoide, placa de cobertura de aço inoxidável 190 x 245 x 2 mm, montagem frontal com parafusos de segurança, incluindo botão piezoelétrico com função start/stop e recesso para tomada de parede KWC DN 15 (necessária separadamente). Ajuste de profundidade de 20 mm. Descarga higiênica ativada 24 horas após a última atividade. Com facilidade para parametrização, desativação da limpeza e comunicação via controlador de função ECC2, 24 V CC.

    A tomada de parede deve ser encomendada separadamente.

    Especificação
    • built-in fitting model Finishing section
      compatible A3000 open yes
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 10 Seconds
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 6,500 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      position of power connection from top
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of tap in-wall tap
      volume flow rate at 3 bar 0.46 l/s
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030067880
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África