Publicar produtos
F5E Electronic washbasin tap F5EV1016
F5E Electronic washbasin tap F5EV1016

    F5E Electronic washbasin tap F5EV1016

    Traduzido por Google,

    F5E - Misturadora de lavatório aberta A3000 DN 15 para montagem encastrada. Especialmente adequada para instalações com risco de vandalismo. Controlada eletronicamente, para ligação a água quente pré-misturada ou água fria. Com módulo eletrónico à prova de água e junção em T elétrica para ligação ao cabo do sistema, válvula solenóide, placa de cobertura em aço inoxidável de 190 x 245 x 2 mm para montagem invisível através de hastes roscadas, até uma espessura de parede de 50 a 500 mm, incluindo botão piezoelétrico com função start/stop e cabo de extensão de 2 m, bem como recesso para tomada de parede KWC DN 15 (necessária separadamente). Ligação e manutenção através da sala de serviço. Descarga higiénica ativada 24 horas após a última atividade. Com possibilidade de parametrização, desativação da limpeza e comunicação através do controlador de funções ECC2, 24 V CC.

    A tomada de parede deve ser encomendada separadamente.

    Especificação
    • built-in fitting model Built-in section
      compatible A3000 open yes
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 10 Seconds
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 6,500 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      position of power connection from top
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      with transformer/power supply no
      type of mounting bolt mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of tap in-wall tap
      volume flow rate at 3 bar 0.46 l/s
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030067882
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África