Publicar produtos
Mounting plate ACXX2023
Mounting plate ACXX2023

    Mounting plate ACXX2023

    Traduzido por Google,

    Placa de montagem com bicos de conexão para chuveiro DN 15 para montagem embutida. Especialmente adequada para instalações com risco de vandalismo. Placa de aço inoxidável de 190 x 245 x 2 mm para montagem invisível através de hastes roscadas, até uma espessura de parede de 50 a 500 mm, com bico de conexão com regulador de vazão pré-instalado de 9,0 l/min para chuveiro KWC DN 15 (necessário separadamente).

    O chuveiro deve ser encomendado separadamente.

    Especificação
    • adjustable tilt angle no
      type shower head
      type of shower head jet shower head
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030068175
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosComplementary parts showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África