Publicar produtos
R3 System box F3BF4001
R3 System box F3BF4001

    R3 System box F3BF4001

    Traduzido por Google,

    Kit de instalação básica R3 para instalação embutida na parede de kits de instalação prontos para válvula de descarga de WC DN 20. Caixa do sistema feita de plástico, 174 x 225 mm, com conexões de parafuso, conexão de tubo de descarga, proteção de carcaça, conector de descarga para descarga e teste de vazamento, sem válvula de parada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030068205
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosBasic installation kits for flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)225
    • Largura (mm)174
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África