Publicar produtos
F3S Self-closing shower F3SV2011
F3S Self-closing shower F3SV2011

    F3S Self-closing shower F3SV2011

    Traduzido por Google,

    Válvula de passagem direta de fechamento automático F3S DN 15 como kit de instalação pronto para instalação embutida na parede, em conjunto com o kit de instalação básico, para instalações de chuveiro. Especialmente adequada para instalações com risco de vandalismo. Parte funcional de fechamento automático, controlada hidraulicamente, design sem pistão, fechamento automático, duração do fluxo continuamente ajustável. Para conexão com água quente pré-misturada ou água fria. Corpo incluindo sede da válvula alternadora, tampa de pressão com parafusos de segurança, partes visíveis, latão cromado polido. Placa de cobertura em aço inoxidável 190 x 245 x 2 mm, montagem frontal com parafusos de segurança e roseta. Ajuste de profundidade 20 mm.

    Especificação
    • additional connections no
      with backflow preventer no
      built-in fitting model Finishing section
      circulation no
      connection with pay water dispenser not possible
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing no
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.4 l/s
      water connection threaded connection (external)
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030068215
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSelf closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África