Publicar produtos
F3S Shower panel F3SV2012
F3S Shower panel F3SV2012

    F3S Shower panel F3SV2012

    Traduzido por Google,

    Painel de duche F3S em aço inoxidável para montagem em parede com válvula de fecho automático DN 15 e bocais de ligação para chuveiro. Especialmente adequado para instalações com risco de vandalismo. Controlado hidraulicamente, para ligação posterior a água quente ou fria pré-misturada. Parte funcional com fecho automático, design sem êmbolo, fecho automático e ajuste contínuo da duração do fluxo. Corpo da válvula, incluindo sede da válvula de transferência, partes visíveis cromadas polidas. Bicos de ligação para o chuveiro adicional DN 15 KWC necessário com regulador de fluxo pré-instalado de 9,0 l/min. Corpo em aço inoxidável, peça única, incluído, incluindo parafusos de segurança. Mangueira de ligação com regulador de fluxo de água com fecho e filtro.

    Dimensões da caixa 232 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

    O chuveiro deve ser encomendado separadamente.

    Especificação
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing no
      overall depth 90 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 235 mm
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from top / backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030070435
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSelf closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1160
    • Largura (mm)232
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África