Publicar produtos
F5E Electronic thermostatic mixer F5ET2040
F5E Electronic thermostatic mixer F5ET2040

    F5E Electronic thermostatic mixer F5ET2040

    Traduzido por Google,
    F5E-Therm - Misturador termostático aberto A3000 DN 15 como kit de instalação pronto para instalação embutida na parede em kit de instalação básico, para chuveiros. Controlado eletricamente, conecta-se à água quente e fria. Bloco de funções com cartucho de válvula solenoide integrado, termostato e dois cartuchos de válvula solenoide de bypass para enxágue separado da linha de água fria e implementação de desinfecção térmica controlada por programa, bem como para amostragem separada de água fria ou quente. Termostato com alça metálica com parada de temperatura ajustável e antirrotação e opção para desinfecção térmica manual. Construção totalmente metálica, partes visíveis altamente polidas, cromadas. Com estrutura de suporte com vedação de perfil, placa de cobertura de aço inoxidável de 190 x 245 mm com fixação por parafuso revestido, incluindo sensor de toque com eletrônica de controle, função start/stop, roseta, módulo eletrônico estanque e junção em T elétrica para conexão a cabos do sistema, dispositivos antirrefluxo e filtros. Ajuste de profundidade de 25 mm. Descarga higiênica ativada 24 horas após a última atividade. Unidade de controle externa, como configuração de válvula, desativação de limpeza, armazenamento de dados estatísticos e comunicação via controlador de função ECC2, 24 V CC.
    Especificação
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      built-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser single / multiple pay water dispenser
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 30 Seconds
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 255 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing with thermostat
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      position of power connection from top
      type of power supply Transformer
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection automatic thermal disinfection
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate bypass PWH 0.05 l/s
      volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030071563
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosElectronic self closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África