Publicar produtos
Wall Outlet ACXX1008
Wall Outlet ACXX1008

    Wall Outlet ACXX1008

    Traduzido por Google,

    Tomada de parede DN 15 para montagem em torneiras de lavatório embutidas na parede. Especialmente adequada para instalações com risco de vandalismo. Com proteção antitorção, roseta, arejador antirroubo com regulador de vazão integrado de 6,0 l/min, ângulo de inclinação de 45°, projeção de 75 mm. Latão cromado polido com material de montagem.

    Especificação
    • overall width 55 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 45 Degree
      spout projection 75 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030071655
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosComplementary parts taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)55
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África