Publicar produtos
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1015
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1015

    Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1015

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando termostático F4LT-Med como misturador de coluna DN 15 para instalações sanitárias no setor de saúde e enfermagem, comprimento da alavanca 172 mm. Cartucho misturador controlado por termostato com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldadura, à prova de falhas contra refluxo, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Sem dispositivo antirrefluxo para higiene otimizada da água potável. Tampa da alavanca ergonomicamente projetada em construção fechada para atuação da alavanca sem contato. Para conexão com água quente e água fria por meio de mangueiras, inclui filtros. Torneira otimizada para limpeza, construção toda em metal, latão polido com baixo teor de chumbo cromado (proporção de chumbo ≤ 0,2%), com fluxo de água reduzido em volume sem revestimento de níquel. Controlador de jato laminar com controlador de vazão integrado 8,0 l/min, projeção 135 mm. Com kit de encaixe de resíduos pop-up cromado G 1 1/4.
    Especificação
    • Compatible A3000 open no
      Depressurised no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall height 253 mm
      Overall width 50 mm
      Pop-up waste set yes
      Spout fixed
      Spout projection 135 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030072404
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosManual taps medical
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)253
    • Largura (mm)50
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África