Publicar produtos
SIRIUS Utility sink BS300N
SIRIUS Utility sink BS300N

    SIRIUS Utility sink BS300N

    Traduzido por Google,
    Lava-louça SIRIUS para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1 mm, bordas arredondadas, com moldura de plástico cinza, com grade dobrável, filtro de tubo vertical de plástico G 1 1/2 B, ralo direito, com 44 mm de pé traseiro , fixações incluídas. Dimensões 470 x 250 x 405 mm (L x A x P) Dimensões da tigela 395 x 200 x 330 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 405.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 470.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 200.00 mm
      Bowl depth 330.00 mm
      Bowl width 395.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 44.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Bowl construction Radius corners
      Grid Hinged
      Wash riffle No
      Sump No
      Type of utility sink Cleaner sink
      Material code grid 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material Stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2070599542
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosCleaners sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)405
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniclassService Sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África