Publicar produtos
Thermostat bath mixer F4MT2001
Thermostat bath mixer F4MT2001

    Thermostat bath mixer F4MT2001

    Traduzido por Google,
    Misturador de banheira termostático F4MT-Med com bica fixa como misturador de parede de duas alças DN 15, grupo de encaixe I, para montagem na parede para banheiras no setor de saúde e enfermagem, para conexão com água quente e fria. Cartucho de válvula de cerâmica com alça giratória para regulagem de fluxo, fechamento de água do misturador, bem como desviador integrado para banheira e chuveiro de mão. Cartucho misturador controlado por termostato com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldadura, à prova de falhas contra refluxo, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro, predefinida para 38 °C e opção para realizar desinfecção térmica manual. Torneira otimizada para limpeza com alças de design ergonômico, caixa de toque seguro protegida contra escaldaduras com conexão para chuveiro de mão de 13 l/min, G 1/2 B, bica de banheira com controlador de jato laminar de 20 l/min e dispositivo antirrefluxo. Construção toda em metal, cromada de alto polimento. Caixa de torneira de parede dupla para reduzir a transferência de calor da caixa da torneira para a linha de água fria, com linhas de água suaves e de volume reduzido. Com conexões ajustáveis ​​com filtros, totalmente cobertas por rosetas de parafuso ajustáveis ​​em profundidade. Projeção de bica de banheira de 180 mm.
    Especificação
    • Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size DN 15
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Type of mixing with thermostat
      Shower pipe draining no
      With shower set no
      Surface finish casing chromed
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection manual
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Tater connection S-connections
      Position of water connection from backside
      With soap dish no
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600000189
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosManual showers medical
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África