Publicar produtos
F7E Electronic pillar mixer F7EM1002
F7E Electronic pillar mixer F7EM1002

    F7E Electronic pillar mixer F7EM1002

    Traduzido por Google,
    Misturadora de coluna F7E-Mix DN 15 para instalações sanitárias, com comando optoeletrónico. Para ligação a água quente e fria através de mangueiras com desconectores e filtros integrados. Eletrónica de controlo, válvula solenoide e sensor em caixa de aço inoxidável, superfície escovada, altura de saída de 245 mm e projeção de 180 mm. Alavanca de temperatura em aço inoxidável com batente de temperatura ajustável e antirrotação. Arejador antirroubo com ângulo regulável e regulador de caudal integrado de 5,7 l/min. Descarga higiénica da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança com reflexão contínua e memorização de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação através de comando remoto bidireccional opcional ou módulo C com a aplicação necessária. Opcionalmente, para funcionamento a bateria com compartimento de bateria incluindo bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por torneira, para instalação por baixo do lavatório ou para alimentação elétrica separada através de fonte de alimentação de 6,75 V/12 V CC ou acessórios de sistema aberto AQUA 3000. O compartimento da bateria, incluindo a bateria ou a fonte de alimentação com cabo de extensão, deve ser pedido separadamente.
    Especificação
    • with backflow preventer yes
      compatible A3000 open yes
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      depressurised no
      with filter yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/8
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting stainless steel
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      parameterization remote control
      pop-up waste set no
      power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      position of power connection from bottom
      type of power supply other
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      surface finish fitting brushed
      surface treatment fitting brushed
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting tap hole
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of tap pillar tap
      water connection hose (gland nut)
      accent colour none
      basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600001259
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)295
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África