PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV
Traduzido por Google,
Lavatório PLANOX com cuba soldada sem emendas, com quatro cubas, adequado para montagem na parede, para ligação à água quente ou fria pré-misturada pela parte traseira direita ou esquerda. Corpo em aço inoxidável com acabamento acetinado, espessura do material 1,5 mm. Válvula de escoamento central, G 1 1/2 B, com furos planos, incluindo material de montagem. Pronto para ligação, com torneiras eletrónicas F3E já instaladas, controladas optoeletronicamente, eletrónica de controlo, cartucho de válvula solenoide, bateria de lítio de 6 V (CR-P2) e sensor em caixa totalmente metálica, latão cromado polido. Arejador com controlador de caudal integrado de 6,0 l/min. Descarga higiénica ativada 24 horas após a última utilização, desligamento de segurança para reflexão contínua e armazenamento de dados estatísticos. Possibilidade de parametrização e comunicação através de controlo remoto bidirecional opcional. Dimensões 2400 x 530 x 450 mm (L x A x P). Largura da cuba de lavagem 600 mm.