Publicar produtos
EXOS Foam soap dispenser EXO625B
EXOS Foam soap dispenser EXO625B

    EXOS Foam soap dispenser EXO625B

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão eletrônico EXOS para montagem em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, vidro de segurança frontal preto temperado, espessura do material de 1,2 mm, janela de inspeção na lateral, fechadura de cilindro com chave, com sensor de proximidade sem contato controlado optoeletronicamente, indicador LED para status de bateria fraca, requer quatro pilhas AA de 1,5 V (=6 V), adequado para sabonete líquido ou loção, recipiente de refil de 800 ml, dispensa entre 0,6 e 1,1 ml dependendo do sabonete usado, altura de montagem de pelo menos 300 mm acima da pia ou mesa, materiais de montagem incluídos.
    Especificação
    • filling quantity 800
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      number of batteries 4
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries AA Mignon battery 1.5 V
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of soap container integrated refillable tank
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008774
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)325
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)2.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África