Publicar produtos
EXOS Soap dispenser EXO618W
EXOS Soap dispenser EXO618W

    EXOS Soap dispenser EXO618W

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão EXOS para montagem em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, frente em vidro de segurança temperado branco, espessura do material de 1,2 mm, janela de inspeção na lateral, fechadura cilíndrica com chave, adequado para sabão líquido ou loção, recipiente de recarga de 800 ml, com alavanca de pressão de aço inoxidável, mecanismo dispensador na frente para fácil enchimento, incluindo material de montagem.
    Especificação
    • filling quantity 0,8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 345 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008792
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)345
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)2.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África