Publicar produtos
STRATOS Toilet roll holder STR671E
STRATOS Toilet roll holder STR671E

    STRATOS Toilet roll holder STR671E

    Traduzido por Google,

    Suporte duplo para rolo de papel higiênico STRATOS sem sistema de eixo para montagem embutida, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,5 mm, caixa fechada com frente curva e janela de inspeção, fechadura de cilindro com chave, para dois rolos com diâmetro máximo de 120 mm, o segundo rolo cai na posição do dispensador quando a aba é aberta, material de montagem incluído.

    Dimensões 183 x 331 x 142 mm (L x A x P)

    Especificação
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 115 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 142 mm
      overall height 331 mm
      overall width 183 mm
      spindle no
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008881
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)331
    • Largura (mm)183
    • Profundidade (mm)142
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)3.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África