Publicar produtos
STRATOS Foam soap dispenser STR625
STRATOS Foam soap dispenser STR625

    STRATOS Foam soap dispenser STR625

    Traduzido por Google,

    Dispensador de sabão eletrônico STRATOS para montagem em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 1,5 mm, frente curva com janela de inspeção, fechadura de cilindro com chave, com sensor de proximidade sem contato controlado optoeletronicamente, desligamento integrado quando a caixa é aberta, indicador LED para status de bateria fraca, incluindo seis pilhas AA de 1,5 V (=9 V), adequado para sabonete líquido ou loção, recipiente de recarga de 800 ml, dispensa entre 0,6 e 1,1 ml dependendo do sabonete usado, altura de montagem de pelo menos 300 mm acima da pia ou mesa, incluindo material de montagem.

    Dimensões 120 x 303 x 126 mm (L x A x P)

    Especificação
    • filling quantity 800
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      number of batteries 6
      overall depth 126 mm
      overall height 303 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries AA Mignon battery 1.5 V
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008887
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)303
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)126
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)2.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África