Publicar produtos
STRATOS Soap dispenser STR618
STRATOS Soap dispenser STR618

    STRATOS Soap dispenser STR618

    Traduzido por Google,

    Dispensador de sabão STRATOS para montagem em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,5 mm, frente curva com janela de inspeção, fechadura cilíndrica com chave, adequado para sabonete líquido ou loção, recipiente de refil de 800 ml, com alça de plástico, incluindo material de montagem.

    Dimensões 100 x 304 x 134 mm (L x A x P)

    Especificação
    • filling quantity 0.8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 304 mm
      overall width 100 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008894
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)304
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)134
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África