Publicar produtos
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    Traduzido por Google,

    Tampa articulada STRATOS para lixeira STR607, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,5 mm, frente chanfrada com tampa articulada de fechamento automático, fechadura cilíndrica com chave, incl. material de montagem.

    Dimensões 399 x 185 x 229 mm (L x A x P)

    Especificação
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008919
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosComplementary parts accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)399
    • Profundidade (mm)229
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África