Publicar produtos
Hygiene bag dispenser HBD91
Hygiene bag dispenser HBD91

    Hygiene bag dispenser HBD91

    Traduzido por Google,

    Dispensador de sachês higiênicos para fixação em parede, fabricado em aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, cantos não soldados, suporte de fixação interno, fixação com fita adesiva dupla face pré-fixada ou parafusos e porcas de fixação inclusos, incluindo lenço umedecido com acetona para limpeza da superfície a ser colada, para caixas com profundidade máxima de 17 mm.

    Dimensões 95 x 150 x 24 mm (L x A x P)

    Especificação
    • filling quantity 30
      filling quantity uom pieces
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 24 mm
      overall height 150 mm
      overall width 95 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable hygiene bag
      type of fixing screw - glue
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008946
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHygiene bag dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDispensers and acceptance units

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África