Publicar produtos
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Traduzido por Google,
    Paredes operáveis: Modelo 3010 O modelo 3010 da KWIK-WALL combina revestimentos de aço duráveis com uma estrutura de aço soldado para oferecer durabilidade superior e controle de som máximo. Peles de painel de substrato acústico opcionais também estão disponíveis. Disponível até 24'-2" (7,4 m) de altura do painel, o avançado sistema operacional Curve & Diverter permite que os painéis girem sem esforço através de interseções do tipo raio, o que é especialmente adequado para painéis com mais de 16'-2" (4,93 m). ) alta.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de produtosOperable Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-05-27
    • Número de edição4
    • Altura (polegadas)288
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)3
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul