Publicar produtos
High-Efficiency LT Series Tankless Water Heater

High-Efficiency LT Series Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

Aquecedor de água sem tanque da série LT - o único sem tanque que você precisa!

O aquecedor de água sem tanque de condensação da série LT pode facilmente se tornar o único aquecedor de água sem tanque que você usa. De residências unifamiliares a aplicações comerciais, este aquecedor de água sem tanque projetado de forma inteligente pode lidar com tudo.

Projetado para lidar com tudo!

  • Configuração de saída de temperatura mais alta - até 180 ° F nos modelos padrão
  • Alta produção de água quente de 5,1 gpm a uma elevação de 77 o F
  • Ventilação em cascata com PVC ou PP
  • Configure facilmente unidades em cascata com controle integrado e sistema de montagem em rack disponível
  • Use com aplicações de aquecimento ambiente de tratamento de ar utilizando o intertravamento de prioridade da Série LT para garantir a prioridade de AQS

Projetado para longa vida

Seu robusto trocador de calor em aço inoxidável é construído de forma durável com um design de tubo oval para maximizar a transferência de calor e longa vida útil. O design oval cria menos acúmulo de incrustações, aumenta a eficiência térmica e reduz a manutenção. O design exclusivo apresenta um ciclo de vida 3,5 vezes maior do que um trocador de calor de cobre.

A Série LT possui controle de queimador e um sistema de combustão projetado para maior vida útil, menor acúmulo de poeira e menos problemas de manutenção. Este sistema de combustão inclui uma válvula de gás de pressão negativa e construção em fibra metálica.

Especificação
  • The Next Level in Tankless Innovation

    Environmentally Responsible

    High efficiency, condensing technology with UEF (Uniform Energy Factor) of 0.95
    Low NOx system exceeds the most stringent NOx regulations
    Energy Star certified
    Certified by the Green Restaurant Association

    Robust Stainless Steel Heat Exchanger

    Long life and high performance utilizing a unique oval pipe design
    15-year warranty

    Reliable, Durable, Easy

    Easy to set up with bottom water connections
    Easy service with outside air and water filter access
    Great retrofit or new installation choice in residential or commercial applications

    Flexible Features

    Natural gas or propane models
    Multiple venting options
    Cascade up to 16 Standard units

    Title 24

    The Laars LT Series Tankless Water Heater models are capable of meeting Title 24 requirements

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalt-series-water-heater
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosLT Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
United States