Publicar produtos
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
    LAMINAIRE

    Single-Duct Terminal Unit L-CVAV

    Traduzido por Google,

    A Unidade Terminal de Duto Simples LAMINAIRE L-CVAV controla o volume de ar condicionado em um espaço ocupado em resposta a um sinal de controle do termostato. Consiste em um atuador-controlador compacto, amortecedor, sensor de fluxo de ar (independente de pressão) e termostato de zona. Tamanhos disponíveis 4 a 16.

    Especificação
    • Casing: 22 gauge galvanized Steel, thermally lined with 15mm polyethylene foam with aluminum foil.

      Inlet Collar: Round, sizes 4” to 16” standard duct sizes.

      Outlet Connection: Rectangular discharge opening with slip and drive cleat duct connection.
      Sizes according to VAV box size.

      Brackets: The L-CVAV is shipped with four support brackets. Please contact our sales agents for further information about optional installation accessories.

      VAV SizeActual Round Duct Diameter (inlet)VAV Box HeightVAV Box WidthDesign Supply Air Flow
      Minimum CFM
      Design Supply Air Flow
      maximum CFM
      43 7/8"8"12"52225
      65 7/8"8"12"110520
      87 7/8"10"12"190920
      109 7/8"12 1/2"14"3001400
      1211 7/8"15"16"4302100
      1413 7/8"17 1/2"20"5902900
      1615 7/8"18"24"7703600


      Actuator-Controller (Family Type)Control ModelThermostat Model
      KMC_BacNetKMC® BAC-8001KMC® STE-8001W80
      Belimo_analogBelimo® LMV-D3-MPBelimo® EXT-RCP-24
      KMC_analogKMC® CSP-4702KMC® CTE-5202

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-CVAV
    • Familia de productoEquipment and Accessories
    • Grupo de produtosEquipment and Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVariable air volume (VAV) terminal units
    • Código CSI MasterFormat 201423 36 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Variable-Air-Volume Units
    • Número OmniClass23-33 41 17 13 13
    • Título OmniclassSingle Duct Variable Air Volume Terminal Units
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte