Publicar produtos
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
    LAMINAIRE

    Perforated diffuser L-FL

    Traduzido por Google,

    Difusor Perfurado L-FL.

    Especificação
      • Frame made of extruded aluminum.
      • Plenum built with aluminum sheets.
      • Central panel in perforated stainless steel or aluminium sheets.
      • Final finish in electrostatic white paint of high resistance or aluminium color.
      • Built-in air inlet regulation damper with removable manual operation key.
      • TB measurements for ceilings from 24″ x 12″ up to 72″ x 36″.
      • Real measurement= MN-1/4″.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-FL
    • Familia de productoPerforated Diffuser
    • Grupo de produtosPerforated Diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte