Publicar produtos
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Traduzido por Google,

Difusor rotacional.

Especificação
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaL-RD
  • Familia de productoRotational Diffuser
  • Grupo de produtosRotational Diffuser
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)600
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte