Publicar produtos
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Traduzido por Google,

    Defletores difusores rotacionais.

    Especificação
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-RD-deflectors
    • Familia de productoRotational Diffuser
    • Grupo de produtosRotational Diffuser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte