Publicar produtos
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
    LAMINAIRE

    Roto Louver Grille L-RL

    Traduzido por Google,

    Grelha aberta Roto L-RL

    Especificação
      • Coated in high resistance electrostatic white paint, aluminium color.
      • Extruded aluminium construction.
      • Vertically adjustable central panel.
      • Horizontally adjustable blades.
      • Measurements available up to 36″.
      • Size B 6″, 10″, 12″, 15″ due to rotation radius.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-RL
    • Familia de productoSupply Grilles
    • Grupo de produtosSupply Grilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_94_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir ventilation grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniclassSupply Air Grilles
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte