Publicar produtos
Indoor Cladding / Installation on Plaster
Indoor Cladding / Installation on Plaster
Indoor Cladding / Installation on Plaster
Indoor Cladding / Installation on Plaster
    Laminam

    Indoor Cladding / Installation on Plaster

    Traduzido por Google,

    Revestimento Interno / Instalação em Gesso

    As lajes Laminam 3+ e 5, no tamanho maior 1000x3000 mm, e Laminam 5+, no tamanho maior 1200x3000 mm e 1620x3240 mm, podem ser aplicadas como revestimento em interiores. As lajes Laminam 12+ também podem ser instaladas onde seu peso permitir a instalação. No caso de lajes que não transmitem seu peso diretamente ao piso, o Engenheiro de Obra deve verificar a necessidade de inserir restrições mecânicas para segurança.

    Entre em contato com a Laminam

    Especificação
    • Laminam 3+ (nominal thickness 3,5mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

      Laminam 5 (nominal thickness 5,6mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

      Laminam 5+ (nominal thickness 6mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

      Laminam 12+ (nominal thickness 12,5mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaindoor-cladding-plaster
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de produtosIndoor Cladding
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição2
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)3.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioGlass fibre
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC011951
    • Nome ETIMWall covering applicator
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tile floor channels
    • Código CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes