Publicar produtos
Chapa Cerâmica/ Serie_Collection
Chapa Cerâmica/ Serie_Collection
Chapa Cerâmica/ Serie_Collection
Chapa Cerâmica/ Serie_Collection
Chapa Cerâmica/ Serie_Collection
Chapa Cerâmica/ Serie_Collection
Chapa Cerâmica/ Serie_Collection
Chapa Cerâmica/ Serie_Collection
Chapa Cerâmica/ Serie_Collection
Chapa Cerâmica/ Serie_Collection
    Laminam

    Chapa Cerâmica/ Serie_Collection

    COLLECTION

    A mais antiga coleção, em produção desde 2002. A cor plena assume um papel determinante.

    As características técnicas desta coleção tornam-na adequada tanto para o mundo do design de interiores, como para as aplicações em arquitetura/construção civil.

    A série está disponível nos formatos 1000x3000 mm, 1620x3240mm.

    Feito com tecnologia avançada, a placa Laminam associa à espessura reduzida e grandes dimensões, elevada resistência às tensões mecânicas, aos produtos químicos, ao desgaste, riscos, abrasão profunda e flexão; é fácil de limpar, resistente ao gelo e fogo, bolor e à ação dos raios UVA. Todas as características e propriedades cromáticas das placas são imutáveis, permanecem inalteradas ao longo do tempo e em todas as condições climáticas.

    Entre em contato com a Laminam

    Especificação
    • Laminam 3 (Espessura nominal 3mm) Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. De borda quadrada monocalibre. Laminam 3+ (Espessura nominal 3,5mm) Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. Com borda quadrada monocalibre e com reforço estrutural de material inerte (esteira em fibra de vidro aplicada na parte de trás). Laminam 5 (Espessura nominal 5,6mm) Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. De borda quadrada monocalibre. Laminam 5+ (Espessura nominal 6mm) Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. Com borda quadrada monocalibre e com reforço estrutural de material inerte (esteira em fibra de vidro aplicada na parte de trás). Laminam 12+ (Espessura nominal 12mm) Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. Com borda quadrada monocalibre e com reforço estrutural de material inerte (esteira em fibra de vidro aplicada na parte de trás). Laminam 20 (Espessura nominal 20mm) Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. De borda quadrada monocalibre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaserie-collection-ceramic-slab
    • Familia de productoSerie
    • Grupo de produtosCollection
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-02-01
    • Número de edição2
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)3.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes