Publicar produtos
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Traduzido por Google,

    Nosso novo grupo Cottage Charm Queen Bed e quarto oferece tentador estilo rústico do Velho Mundo. Os folheados de acácia são enfatizados por um acabamento Sherwin Williams Rustic Wheat com destaque em Powder Flour Emulsion. Correlaciona-se ao grupo de jantar Charm 5048 cottage e 7048-45/47 mesas ocasionais por Móveis de casa de pista. A cabeceira é equipada com estofamento fácil de limpar, tufado e durável com uma aparência tradicional de moldura de janela.

    Como destaque na Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CottageCharmQueenBed #SherwinWilliamsFinish

    Especificação
    • Queen Headboard:
      Width: 3.50"
      Depth: 67.63"
      Height: 66.00"

      Queen-King Side Rails:
      Width: 2.00"
      Depth: 82.00"
      Height: 7.75"

      Queen Footboard:
      Width: 2.50"
      Depth: 66.50"
      Height: 28.00"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLane-Home-Furnishings-1048-Cottage-Charm-Queen-Bed
    • Familia de productoBed Frame
    • Grupo de produtosQueen
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment