Publicar produtos
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    3.0 de 5 estrelas3.0(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O novo grupo de quartos Ashton oferece estilo moderno rústico feito em folheados de Ash selecionados com um acabamento quente Sherwin Williams Burnt Umber combinado com escova de arame e uma suspensão de cera. A cabeceira estofada de bom gosto é acentuada por grandes cabeças de prego com acabamento em estanho amplamente espaçadas. Todas as peças da caixa incluem gavetas de fácil abertura com interiores sem obstáculos que proporcionam grande utilidade e armazenamento. A moderna combinação de hardware de estanho de puxador e botões se encaixa perfeitamente.

    Como destaque na Amazon.com

    #LaneHomeMobiliário #KingBedFrame #KingBed #AshtonKingBed #SherwinWilliamsFinish

    Especificação
    • King Headboard:
      Width: 80.63"
      Depth: 80.63"
      Height: 66.00"

      King Side Rails:
      Width: 81.13"
      Depth: 81.13"
      Height: 7.50"

      King Footboard:
      Width: 78.75"
      Depth: 78.75"
      Height: 24.00"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLane-Home-Furnishings-1056-Ashton-King-Bed
    • Familia de productoBed Frame
    • Grupo de produtosKing
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment