Publicar produtos
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed

    Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed

    2.8 de 5 estrelas2.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nossa cama Charleston Queen Sleigh com armazenamento e coleção de quarto adicionou um novo estilo de quarto emocionante para completar toda a coleção de casa! O estilo rústico casual encontra a função que certamente se encaixa em qualquer casa... Este novo quarto oferece duas belas opções de cama de armazenamento para escolher. Acabamento premium em várias etapas Akzo Nobel. A cama inclui ripas com suportes centrais para suporte adicional.

    Como destaque na Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CharlestonQueenBed #AkzoNobelFinish

    Especificação
    • Queen Sleigh Headboard:
      Width: 67.75"
      Depth: 3.88"
      Height: 68.00"

      Queen Sleigh Bed Rails:
      Width: 81.00"
      Depth: 1.88"
      Height: 14.00"

      Queen Storage Footboard and Slats:
      Width: 67.75"
      Depth: 21.00"
      Height: 20.88"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLane-Home-Furnishings-1140-Charleston-Queen-Bed
    • Familia de productoBed Frame
    • Grupo de produtosQueen
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment