Publicar produtos
Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404
Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404

    Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Conexão de parafuso em ângulo reto para perfis C Multifix 25x50, composta por uma porca de meia ranhura em T, parafuso e placa de contra-ângulo em forma de U. Aço inoxidável.

    Especificação
    • Art.Nr302477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge58 mm
      Breite40 mm
      Höhe73 mm
      Gewicht0.19 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única302477
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)73
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)58
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland