Publicar produtos
Apparate-Montageplatte A4, 1.4404
Apparate-Montageplatte A4, 1.4404

    Apparate-Montageplatte A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para montagem de um dispositivo. Fixação lateral com dois conjuntos de parafusos M6. Aço inoxidável.

    Especificação
    • Art.Nr306094
      ELDAS®-Nr127008816
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge125 mm
      Breite40 mm
      Höhe130 mm
      Gewicht0.147 kg
      Blechstärke1 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306094
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.147
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland