Publicar produtos
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para fixação de perfis G. Com parafuso de fixação e porca de travamento. Faixa de fixação de 30 mm. Aço inoxidável.

    Especificação
    • Art.Nr306141
      ELDAS®-Nr127082686
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge60 mm
      Breite24 mm
      Höhe45 mm
      Gewicht0.023 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306141
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)24
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.023
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição