Publicar produtos
T-Abgang 100 A4, 1.4404
T-Abgang 100 A4, 1.4404

    T-Abgang 100 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Perfurado e empilhável, com soleiras de proteção para cabos em ambos os lados. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Tomada T 400 A4, 1.4404 (Art.No: 306258)
    • Tomada T 300 A4, 1.4404 (Art.No: 306257)
    • Tomada T 200 A4, 1.4404 (Art.No: 306256)
    Especificação
    • Art.Nr306255
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.582 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306258 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.952 kg

      T-Abgang 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306257 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.71 kg

      T-Abgang 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306256 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.74 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306255
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)218
    • Profundidade (mm)487
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.582
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição