Publicar produtos
Klemmplatte gvz
Klemmplatte gvz

    Klemmplatte gvz

    Traduzido por Google,

    Peça de fixação M6. Antirrotação. Distância de abertura da fixação: 50 mm.

    Especificação
    • Art.Nr306390
      ELDAS®-Nr127099266
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge66 mm
      Breite35 mm
      Höhe6 mm
      Gewicht0.035 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306390
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)66
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.035
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição