Publicar produtos
L-Kanal 72 x 36
L-Kanal 72 x 36

    L-Kanal 72 x 36

    Traduzido por Google,

    Aço Ø 4mm. Revestido com polietileno, livre de halogênio. Montagem sem parafusos.

    Especificação
    • Art.Nr307216
      ELDAS®-Nr127020806
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite40 mm
      Höhe76 mm
      Gewicht1.431 kg
      Blechstärke4 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307216
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)1954
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.431
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição