Publicar produtos
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Cabeçote ajustável em 0°, 7,5°, 15°, 22,5°, 30°, 45° e 67,5°. Para estruturas de suporte com perfis em U e Multifix. Os perfis são fixados com dois conjuntos de parafusos M10x70, código 309517, com espaçadores (vendidos separadamente). Aço inoxidável.

    Especificação
    • Art.Nr307683
      ELDAS®-Nr127082026
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.161 kg
      Blechstärke3 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307683
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)128
    • Largura (mm)144
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.161
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa