Publicar produtos
Schraubengarnitur M10 x 25 mm gvz
Schraubengarnitur M10 x 25 mm gvz

    Schraubengarnitur M10 x 25 mm gvz

    Traduzido por Google,

    Conjunto de parafusos M10. Antirrotação.

    Especificação
    • Art.Nr307740
      ELDAS®-Nr127090026
      WerkstoffStahl - 4.8
      Länge24 mm
      Breite24 mm
      Höhe30.5 mm
      Gewicht0.043 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307740
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30.5
    • Largura (mm)24
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.043
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição