Publicar produtos
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Traduzido por Google,

    Fixação por meio de fixação nas bordas da chapa metálica para proteger os cabos. Vendido por metro. Rolo de 50 m.

    Especificação
    • Art.Nr307889
      ELDAS®-Nr127018606
      WerkstoffKunststoff
      Länge1000 mm
      Breite9.4 mm
      Höhe6.5 mm
      Gewicht0.07 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307889
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6.5
    • Largura (mm)9.4
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição