Publicar produtos
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Traduzido por Google,

    Para evitar lesões.

    Especificação
    • Art.Nr307990
      ELDAS®-Nr127080276
      WerkstoffKunststoff halogenfrei
      Länge47.5 mm
      Breite47.5 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.013 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307990
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)47.5
    • Profundidade (mm)47.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.013
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição