Publicar produtos
Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz
Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz

    Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz

    Traduzido por Google,

    Seção deslizante com altura ajustável para calhas de cabos. Montagem com parafusos M6x10, código 307144, a ser encomendado separadamente. Faixa de ajuste de 125 mm.

    Variantes

    • Parte deslizante, leve, 300 x 200 gvz (Art.No: 308606)
    • Parte deslizante, leve, 400 x 200 gvz (Art.No: 308607)
    • Parte deslizante, leve, 200 x 200 gvz (Art.No: 308605)
    • Parte deslizante, leve, 100 x 200 gvz (Art.No: 308604)
    • Parte deslizante, leve, 400 x 100 gvz (Art.No: 308602)
    • Parte deslizante, leve, 300 x 100 gvz (Art.No: 308601)
    • Parte deslizante, leve, 200 x 100 gvz (Art.No: 308600)
    Especificação
    • Art.Nr308599
      ELDAS®-Nr127083006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge95 mm
      Breite57 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.235 kg

      Varianten

      Schiebeteil leicht 300 x 200 gvz
      Art.Nr: 308606 | ELDAS®-Nr: 127083126 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.569 kg

      Schiebeteil leicht 400 x 200 gvz
      Art.Nr: 308607 | ELDAS®-Nr: 127083136 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.667 kg

      Schiebeteil leicht 200 x 200 gvz
      Art.Nr: 308605 | ELDAS®-Nr: 127083116 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.474 kg

      Schiebeteil leicht 100 x 200 gvz
      Art.Nr: 308604 | ELDAS®-Nr: 127083106 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.377 kg

      Schiebeteil leicht 400 x 100 gvz
      Art.Nr: 308602 | ELDAS®-Nr: 127083036 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.525 kg

      Schiebeteil leicht 300 x 100 gvz
      Art.Nr: 308601 | ELDAS®-Nr: 127083026 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.428 kg

      Schiebeteil leicht 200 x 100 gvz
      Art.Nr: 308600 | ELDAS®-Nr: 127083016 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.332 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308599
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)102
    • Largura (mm)57
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.235
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição