Publicar produtos
Ordnungstrenner zu MB 110 gvz
Ordnungstrenner zu MB 110 gvz

    Ordnungstrenner zu MB 110 gvz

    Traduzido por Google,

    Para separação organizacional não contínua. Aparafusável.

    Especificação
    • Art.Nr308765
      ELDAS®-Nr127028756
      WerkstoffStahl
      Länge86.5 mm
      Breite30 mm
      Höhe95 mm
      Gewicht0.117 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única308765
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)30
    • Profundidade (mm)86.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.117
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição