Publicar produtos
Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz
Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz

    Deckenstützen Verstärkung geteilt E90 fvz

    Traduzido por Google,

    Peça de reforço. Impede a deflexão do suporte do teto ao montar os braços de sustentação. Inclui conjunto de parafusos M10.

    Especificação
    • Art.Nr309350
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge35 mm
      Breite43 mm
      Höhe80 mm
      Gewicht0.244 kg
      Blechstärke3 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309350
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)43
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.244
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa