Publicar produtos
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm fvz

    Traduzido por Google,

    Perfil C Multifix 50x25 dentado. Com furos quadrados e oblongos. Adequado para altas capacidades de carga. Parafusos M10.

    Variantes

    • Perfil Multifix, dentado, 25 x 50 x 6000 mm, galvanizado (Art.No: 309443)
    Especificação
    • Art.Nr309442
      ELDAS®-Nr127088146
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht6.369 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309443 | ELDAS®-Nr: 127088156 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 12.747 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309442
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)2998
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)6.369
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland