Publicar produtos
Ordnungs-Trennprofil H85 fvz
Ordnungs-Trennprofil H85 fvz

    Ordnungs-Trennprofil H85 fvz

    Traduzido por Google,

    Separação de pedidos em todo o processo.

    Especificação
    • Art.Nr309541
      ELDAS®-Nr127053536
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite31.5 mm
      Höhe81 mm
      Gewicht2.948 kg
      Blechstärke1 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309541
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)31.5
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.948
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição