Publicar produtos
Verbinder gerade 60 fvz
Verbinder gerade 60 fvz

    Verbinder gerade 60 fvz

    Traduzido por Google,

    Para união lateral de juntas de topo. Retas ou angulares. Inclui conjuntos de parafusos M6. Para montagem externa.

    Especificação
    • Art.Nr309716
      ELDAS®-Nr127058216
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge275 mm
      Höhe51 mm
      Gewicht0.065 kg
      Blechstärke1.5 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309716
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)51
    • Profundidade (mm)275
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.065
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição