Publicar produtos
Gelenkverbinder 60 fvz
Gelenkverbinder 60 fvz

    Gelenkverbinder 60 fvz

    Traduzido por Google,

    Para união lateral de juntas de topo. Ângulo vertical. Inclui conjuntos de parafusos M6. Para montagem externa.

    Especificação
    • Art.Nr309718
      ELDAS®-Nr127058116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge280 mm
      Breite13 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.207 kg
      Blechstärke1.5 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309718
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)13
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.207
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição